Bobina eletromagnética MSG-12DC-OD

34400

GTIN: 4052568067816

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Formato A - Plugue - Conforme EN 175301-803
Tipo de fixação
Sextavado externo 1/8 - Clipe de retenção
Valores característicos da bobina eletromagnética
12 V CC: 11,7 W
Grau de proteção
IP65