Bobina eletromagnética MSG-24-OD

34401

GTIN: 4052568067823

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Formato A - Plugue - Conforme EN 175301-803
Tipo de fixação
Sextavado externo 1/8 - Clipe de retenção
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CC: 11,5 W
Grau de proteção
IP65