Bobina eletromagnética MSW-110AC-60-OD

34406

GTIN: 4052568067878

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Formato A - Plugue - Conforme EN 175301-803
Tipo de fixação
Sextavado externo 1/8 - Clipe de retenção
Valores característicos da bobina eletromagnética
110 V CA: 60 Hz, potência de arranque 36 VA, potência de retenção 28 VA
Grau de proteção
IP65