Bobina eletromagnética MSW-230AC-OD

34407

GTIN: 4052568067885

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Formato A - Plugue - Conforme EN 175301-803
Tipo de fixação
Sextavado externo 1/8 - Clipe de retenção
Valores característicos da bobina eletromagnética
230 V CA: 50 Hz, potência de arranque 30 VA, potência de retenção 22 VA
Grau de proteção
IP65