Bobina eletromagnética MSW-240AC-OD

34409

GTIN: 4052568067908

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Formato A - Plugue - Conforme EN 175301-803
Tipo de fixação
Sextavado externo 1/8 - Clipe de retenção
Valores característicos da bobina eletromagnética
240 V CA: 50 Hz, potência de tração de 30,0 VA, capacidade de retenção de 22,0 VA
Grau de proteção
IP65