Bobina eletromagnética MSFG-12-OD

34410

GTIN: 4052568023065

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
3 polos - Terminais linguetas com padrão de conexão conforme norma da Festo para MSSD-F
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
12 V CC: 4,1 W
Grau de proteção
IP65