Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

07/2026 - Esse material será descontinuado. Não use para novos projetos, procure um produto alternativo.

09/2027 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

10/2027 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Bobinas eletromagnéticas

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Bobina eletromagnética MSFG-24/42-50/60-DS-OD

34412

GTIN: 4052568009779

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
42 V CA: 50/60 Hz, força de tração de 9,0 VA, capacidade de tração de 7,0 VA
Grau de proteção
IP65