Bobina eletromagnética MSFG-42-OD
34413
GTIN: 4052568067915
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
3 polos - Terminais linguetas com padrão de conexão conforme norma da Festo para MSSD-F
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
42 V CC: 5,5 W
Grau de proteção
IP65