Bobina eletromagnética MSFW-48-50/60-OD

34418

GTIN: 4052568067922

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
3 polos - Terminais linguetas com padrão de conexão conforme norma da Festo para MSSD-F
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
48 V CA: 50/60 Hz, força de tração de 9,0 VA, capacidade de tração de 7,0 VA
Grau de proteção
IP65