Válvula pneumática VLX-2-1/4-MS

34432

GTIN: 4052568115159

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Estrutura
Válvula de membrana
Função de válvula
2/2 fechada monoestável
Conexão de montagem
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2400 l/min
Pressão média
1 bar - 10 bar