Válvula pneumática VLX-2-3/8-MS
34433
GTIN: 4052568115166
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Estrutura
Válvula de membrana
Função de válvula
2/2 fechada monoestável
Conexão de montagem
G3/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
3800 l/min
Pressão média
1 bar - 10 bar