Sensorbox SRBE-CA3-YR90-N-1-ZU-C2N12-EX
3471018
GTIN: 4052568269715
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Amplitude de tensão de funcionamento CC
5 V - 60 V
Conexão elétrica
Terminal aparafusado
Indicador de posição
amarelo / vermelho
Função do elemento de conexão
Contato N/A
Cabo de conexão
1/2 NPT