Sensorbox SRBE-CA3-YR90-R-2A-1W-C2N12-EX

3471020

GTIN: 4052568269739

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Amplitude de tensão de funcionamento CC
0 V - 30 V
Conexão elétrica
Terminal aparafusado
Indicador de posição
amarelo / vermelho
Função do elemento de conexão
Comutador, um pino
Cabo de conexão
1/2 NPT