Sensorbox SRBC-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2P20-EX6

3482807

GTIN: 4052568269807

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Amplitude de tensão de funcionamento CC
8.2 V
Conexão elétrica
Terminal aparafusado
Indicador de posição
amarelo / vermelho
Função do elemento de conexão
Contato N/F
Cabo de conexão
M20x1,5