Válvula de alavanca VHER-H-B43C-B-G18

3488205

GTIN: 4052568269869

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
4/3 fechado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
800 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Conexão de trabalho pneumática
G1/8
Pressão operacional
0 bar - 10 bar