Bobina eletromagnética VACC-S18-70-K4-16U-EX4D

3504609

GTIN: 4052568270032

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Caixas de ligação, rosca de introdução de cabo M20x1,5
Valores característicos da bobina eletromagnética
120 V CA: 50/60 Hz, potência de 7,0 VA - 120 V CC: 7,0 W
Grau de proteção
IP65