Bobina eletromagnética VACC-S18-18-K4-3A-EX4D
3504741
GTIN: 4052568270056
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Caixas de ligação, rosca de introdução de cabo M20x1,5
Valores característicos da bobina eletromagnética
230 V CA: 50/60 Hz, potência de 1,8 VA
Grau de proteção
IP65