Válvula de alavanca VHER-H-B43U-G14
3515108
GTIN: 4052568270094
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
4/3 vias com centro em exaustão
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1150 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Conexão de trabalho pneumática
G1/4
Pressão operacional
0 bar - 10 bar