Válvula reguladora de fluxo GRE-3/8
35310
GTIN: 4052568010119
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
Função de pressão acústica do regulador de fluxo
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
2000 l/min
Conexão pneumática 1
G3/8
Pressão operacional
0 bar - 10 bar
Elemento de ajuste
Parafuso com ranhura