Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-M1-H3B1T-50-16

3535620

GTIN: 4052568270254

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1/2 conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
3.7 m³/h
Pressão média
0 bar - 16 bar
Diâmetro nominal
12 mm