Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-M1-H3B1T-50-16
3535664
GTIN: 4052568270285
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
10.8 m³/h
Pressão média
0 bar - 16 bar
Diâmetro nominal
23 mm