Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-M1-H3ALT-80-16

3535711

GTIN: 4052568270322

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/4 conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
21.5 m³/h
Pressão média
0 bar - 16 bar
Diâmetro nominal
29 mm