Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-H3ALT-80-16
3535824
GTIN: 4052568270360
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
30.5 m³/h
Pressão média
0 bar - 16 bar
Diâmetro nominal
35 mm