Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3ALT-80-5

3536436

GTIN: 4052568270421

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
30 m³/h
Pressão média
0 bar - 5 bar
Diâmetro nominal
43 mm