Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-V4B2V-50-V

3536502

GTIN: 4052568270438

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1/2 conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
3.8 m³/h
Pressão média
-0.9 bar - 0 bar
Diâmetro nominal
13 mm