Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-V4B2V-50-V

3536650

GTIN: 4052568270490

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G3/4, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
7.5 m³/h
Pressão média
-0.9 bar - 0 bar
Diâmetro nominal
18 mm