Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-V4B2V-50-V
3536686
GTIN: 4052568270520
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/4 conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
18.5 m³/h
Pressão média
-0.9 bar - 0 bar
Diâmetro nominal
31 mm