Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-V4ANV-80-V

3536771

GTIN: 4052568270551

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
29 m³/h
Pressão média
-0.9 bar - 0 bar
Diâmetro nominal
35 mm