Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3ALV-80-V
3536819
GTIN: 4052568270575
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
12 m³/h
Pressão média
-0.9 bar - 0 bar
Diâmetro nominal
23 mm