Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3ALV-80-V
3536830
GTIN: 4052568270582
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/4 conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
21.5 m³/h
Pressão média
-0.9 bar - 0 bar
Diâmetro nominal
29 mm