Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4B2T-50-20

3538842

GTIN: 4052568270605

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G3/4, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
6.5 m³/h
Pressão média
0 bar - 20 bar
Diâmetro nominal
18 mm