Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1V-50-V
3538869
GTIN: 4052568270612
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1/2 conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
3.5 m³/h
Pressão média
-0.9 bar - 0 bar
Diâmetro nominal
12 mm