Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1V-50-V
3539178
GTIN: 4052568270667
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G3/4, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
6.7 m³/h
Pressão média
-0.9 bar - 0 bar
Diâmetro nominal
16 mm