Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1V-50-16-C
3539179
GTIN: 4052568270674
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G3/4, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
5.2 m³/h
Pressão média
0 bar - 16 bar
Diâmetro nominal
16 mm