Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-N34-180-M1-V4B2T-50-16

3539746

GTIN: 4052568270872

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada de 3/4 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
7.5 m³/h
Pressão média
0 bar - 16 bar
Diâmetro nominal
18 mm