Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-N34-180-M1-V4B2T-50-20

3539747

GTIN: 4052568270889

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada de 3/4 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
6.5 m³/h
Pressão média
0 bar - 20 bar
Diâmetro nominal
18 mm