Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4B2T-50-16
3539782
GTIN: 4052568270919
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
12 m³/h
Pressão média
0 bar - 16 bar
Diâmetro nominal
24 mm