Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4B2T-50-10

3539785

GTIN: 4052568270940

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada de 1 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
11 m³/h
Pressão média
0 bar - 10 bar
Diâmetro nominal
24 mm