Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4B2T-50-9

3539815

GTIN: 4052568270971

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/4 conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
18.5 m³/h
Pressão média
0 bar - 9 bar
Diâmetro nominal
31 mm