Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4B2T-50-9
3539817
GTIN: 4052568270995
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada de 1 1/4 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
18.5 m³/h
Pressão média
0 bar - 9 bar
Diâmetro nominal
31 mm