Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4B2T-50-7
3539926
GTIN: 4052568271039
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
25 m³/h
Pressão média
0 bar - 7 bar
Diâmetro nominal
35 mm