Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-M1-V4B2T-50-7

3539928

GTIN: 4052568271053

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada de 1 1/2 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
25 m³/h
Pressão média
0 bar - 7 bar
Diâmetro nominal
35 mm