Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4B2T-50-4

3540143

GTIN: 4052568271091

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada 2 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
34.5 m³/h
Pressão média
0 bar - 4 bar
Diâmetro nominal
45 mm