Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4B2T-50-4
3540145
GTIN: 4052568271114
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
34.5 m³/h
Pressão média
0 bar - 4 bar
Diâmetro nominal
45 mm