Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4B2T-50-3

3540146

GTIN: 4052568271121

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
19.5 m³/h
Pressão média
0 bar - 3 bar
Diâmetro nominal
45 mm