Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4ANT-80-22

3540198

GTIN: 4052568271152

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
12 m³/h
Pressão média
0 bar - 22 bar
Diâmetro nominal
24 mm