Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4ANT-80-12
3540276
GTIN: 4052568271183
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
43 m³/h
Pressão média
0 bar - 12 bar
Diâmetro nominal
45 mm