Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3ALT-80-16
3540768
GTIN: 4052568271220
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
14.5 m³/h
Pressão média
0 bar - 16 bar
Diâmetro nominal
23 mm