Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4ANT-80-16

3540817

GTIN: 4052568271244

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/4 conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
19 m³/h
Pressão média
0 bar - 16 bar
Diâmetro nominal
31 mm