Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4ANT-80-10
3540818
GTIN: 4052568271251
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/4 conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
17.5 m³/h
Pressão média
0 bar - 10 bar
Diâmetro nominal
31 mm